Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.
  • NOVÝ

SCHU-SCHL-85-HMK-1830

Číslo dílu.: 10.07.09.00284

Protective tubing

Size1830
Outside diameter D85 (mm)
Height H1830 (mm)
Utilization designHose management set
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
D 85  mm
H 1 830  mm
Dokumentace

Příslušenství

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku