Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.
  • NOVÝ

SCHU-SCHL-70-HMK-3050

Číslo dílu.: 10.07.09.00286

Protective tubing

Size3050
Outside diameter D70 (mm)
Height H3050 (mm)
Utilization designHose management set
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
D 70  mm
H 3 050  mm
Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku