HTR-KRZ PXT D30-I D30-I IV
Číslo dílu.: 10.01.49.00034
Cross connector for connection of two profiles
Utilization design | Modular gripper system |
Cross-beam connection | Profile D30-ITEM |
Cross-beam connection | Profile D30-ITEM |
Shape | int. vacuum feedthrough |
Length L | 40 (mm) |
Width B | 40 (mm) |
Height H | 29.5 (mm) |
Clamping range [mm] | mm |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci

Atribut | Wert |
---|---|
B | 40 mm |
H | 29,5 mm |
H2 | 48,5 mm |
L | 40 mm |
Technické údaje
Technické údaje
Atribut | Wert |
---|---|
Shape | int. vacuum feedthrough |
Weight | 97,7 g |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace