FSTIm N004 4/2.5 L 5 IN
Číslo dílu.: 10.01.02.01336
Spring plunger with internal damping spring and height compensation
Odvětví: Electronics | Universal
| Product family | FSTIm |
| Shape | Lateral vacuum guide |
| Spring stroke Z | 5 (mm) |
| Shape mounting elements | (electrically) insulating |
| 4 (Nm) |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| B | 21,5 mm |
| D | 2,5 mm |
| d | 2 mm |
| dn | 1,8 mm |
| D1 | 6 mm |
| G3 | M10x1-M |
| H | 39 mm |
| H2 | 14 mm |
| LG3 | 19 mm |
| SW1 | 14 mm |
| SW2 | 13 mm |
| Z (Stroke) | 5 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Shape mounting elements | (electrically) insulating |
| Spring rate | 0,06 N/mm |
| Spring pretension | 0,5 N |
| Spring force center | 0,64 N |
| Vertical load | 15 N |
| Horizontal load | 10 N |
| 4 Nm | |
| Weight | 16 g |
| Operating temperature | 0 ... 80 °C |
| Product family | FSTIm |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace