SBS 40 HF G1/8-IG ESD/AL
Číslo dílu.: 10.01.01.14815
Floating suction cup for handling sensitive workpieces
Diameter | 40 (mm) |
Shape | High flow |
Compressed air connection | G1/8"-F |
Material | ESD/AL |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci

Atribut | Wert |
---|---|
B | 41 mm |
D | 40 mm |
G1 | G1/8"-F |
G2 | M4-F |
G3 | G1/8"-F |
H | 17 mm |
H1 | 17,4 mm |
LG1 | 5 mm |
LG2 | 6 mm |
LG3 | 6 mm |
X1 | 32 mm |
Technické údaje
Technické údaje
Atribut | Wert |
---|---|
Holding force | 10,5 N |
Air consumption | 11,4 m³/h |
Air consumption [l/min] | 190 l/min |
Pressure range (operating pressure) [bar] | 1.0 ... 6.0 bar |
Weight | 51 g |
Product family | SBS-ESD |
Údaje o výkonnosti
Údaje o výkonnosti
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace