HTS-A3 SGM-HP 40x121 OP
Číslo dílu.: 10.01.17.00546
Holder system
Connection 1 | Ball head 28.5 mm |
Utilization design | SGM-HP |
Size | 40x121 |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci

Atribut | Wert |
---|---|
B | 92 mm |
D | 28,5 mm |
d | 5,5 mm |
H | 9,4 mm |
H1 | 48,3 mm |
H2 | 5,5 mm |
H4 | 35 mm |
L | 69 mm |
X1 | 57 mm |
Y1 | 40 mm |
Technické údaje
Technické údaje
Atribut | Wert |
---|---|
Size | 40x121 |
Material | Aluminum |
Dokumentace
Dokumentace