HTS-A2 EW SGM-HP 40x121 OP
Číslo dílu.: 10.01.17.00591
Holder system
Connection 1 | Bolt with slot Ø19mm |
Utilization design | SGM-HP |
Size | 40x121 |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci

Atribut | Wert |
---|---|
B | 40 mm |
D | 19 mm |
d | 6,4 mm |
H | 9,9 mm |
H1 | 37,8 mm |
H2 | 4,5 mm |
H4 | 26,8 mm |
L | 72 mm |
X1 | 60 mm |
Y1 | 16 mm |
Y2 | 30 mm |
Technické údaje
Technické údaje
Atribut | Wert |
---|---|
Size | 40x121 |
Material | Aluminum |
Weight | 101,2 g |
Shape | End wall |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace