Schmalz

Vacuum and Pressure Sensors VS

Measuring range from -1 bar to 10 bar

Přejděte přímo na produkty

Electronic vacuum and pressure sensor with analogue switching output for precise measurements

NFC interface allows parameterization and reading of service and maintenance data via smartphone

Very compact and light sensors suitable for highest dynamics, installation in decentralized systems directly in the process

Nadstavba
  • Compact sensor unit with robust fiberglass reinforced plastic housing
  • Operating mode display using LED that is visible from all sides
  • M8-4 pin connection plug
  • Installation via stainless steel vacuum / compressed air connection
Technické údaje
  • Vacuum and pressure sensor with analog output signal
  • Measuring range: from -1 to 10 bar
Odvětví
  • Universal
Dokumentace

V této části naleznete odpovídající dokumentaci k tomuto výrobku.

DokumentyJazyk
Česky

Dokumentace je plně k dispozici také v angličtině.

DokumentyJazyk
Angličtina

Výsledky filtrování

Inputs / outputs
Product family
Industry sector

1 - 3 z 3 výsledků

VS V SA M8-4

Číslo dílu.: 10.06.02.00560

Vacuum/pressure sensor without display

Measuring range-1...0bar
Construction vacuum switchAnalog sensor
Electrical connectionMale connect M8, 4 pole
VS P10 SA M8-4

Číslo dílu.: 10.06.02.00561

Vacuum/pressure sensor without display

Measuring range0...10bar
Construction vacuum switchAnalog sensor
Electrical connectionMale connect M8, 4 pole
VS VP8 SA M8-4

Číslo dílu.: 10.06.02.00562

Vacuum/pressure sensor without display

Measuring range-1...8bar
Construction vacuum switchAnalog sensor
Electrical connectionMale connect M8, 4 pole

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku