Very compact, lightweight sensors for vacuum systems, optimal for high accelerations
Highest measuring accuracy for precise output signals
Flexible mounting with thread (M3 or M5) or plug-in tube (diameter 4 or 6 mm)
Nadstavba
Nadstavba
- Mini-sensor with housing and connection cable
- Available with either screw connector or plug connector
- Analog output signal (voltage output)
Technické údaje
Technické údaje
- Miniature electronic vacuum sensor
- Measuring range: from -1 to 0 bar
Dokumentace
Dokumentace
V této části naleznete odpovídající dokumentaci k tomuto výrobku.
Dokumenty | Jazyk |
---|---|
Česky |
Dokumentace je plně k dispozici také v angličtině.
Dokumenty | Jazyk |
---|---|
Angličtina |