Ejector ideally suited for porous materials due to very high suction capacity
Air consumption optimized for either airtight (HV) or porous (HF) workpieces
Integrated eco nozzle technology with highest energy efficiency
Working vacuum is reached very quickly
Simple and fast maintenance, due to modular design
Nadstavba
Nadstavba

- Main body and nozzle system made of extremely robust plastic
- Pneumatic connections for compressed air (1), vacuum (2) and exhaust air (silencer) (3)
- Connections for valves, vacuum switches or vacuum gauges (4)
- Optional accessories: vacuum switch, vacuum manometer, quick exhaust valves, solenoid valves
Technické údaje
Technické údaje
- Suction rate: 290 to 1,140 l/min
- Max. vacuum: 61 or 90 %
- Main body made of plastics
Údaje o výkonnosti
Údaje o výkonnosti
MetrickéImperial
| 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBPL 25 HF | 0,02 | 0,03 | 0,06 | 0,11 | 0,21 | 0,35 | 0,61 |
| SBPL 50 HF | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,11 | 0,18 | 0,30 |
| SBPL 75 HF | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,07 | 0,12 | 0,20 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SBPL … HV | 350,00 | 600,00 | 900,00 | 910,00 | 911,00 |
| SBPL … HF | 320,00 | 460,00 | 610,00 | 720,00 | 740,00 |
| 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBPL 25 HF | 290,00 | 210,00 | 150,00 | 140,00 | 130,00 | 110,00 | 85,00 | 65,00 | 50,00 | 40,00 | 30,00 | 15,00 | 10,00 |
| SBPL 50 HF | 500,00 | 375,00 | 300,00 | 270,00 | 240,00 | 205,00 | 165,00 | 120,00 | 100,00 | 85,00 | 70,00 | 45,00 | 20,00 |
| SBPL 75 HF | 710,00 | 550,00 | 425,00 | 390,00 | 350,00 | 300,00 | 240,00 | 175,00 | 145,00 | 125,00 | 100,00 | 75,00 | 30,00 |
| 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBPL 25 HV | 0,00 | 0,04 | 0,08 | 0,12 | 0,19 | 0,32 | 0,54 | 0,84 | 1,38 |
| SBPL 50 HV | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,11 | 0,18 | 0,28 | 0,43 | 0,71 |
| SBPL 75 HV | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,12 | 0,18 | 0,28 | 0,46 |
| 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBPL 100 HF | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,10 | 0,16 |
| SBPL 125 HF | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,09 | 0,14 |
| SBPL 150 HF | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,07 | 0,12 |
| 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBPL 100 HV | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,10 | 0,15 | 0,22 | 0,35 |
| SBPL 125 HV | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | 0,18 | 0,28 |
| SBPL 150 HV | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,07 | 0,10 | 0,15 | 0,25 |
| 0 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBPL 25 HV | 300,00 | 225,00 | 150,00 | 125,00 | 100,00 | 70,00 | 50,00 | 35,00 | 20,00 | 8,00 |
| SBPL 50 HV | 510,00 | 400,00 | 300,00 | 230,00 | 190,00 | 120,00 | 70,00 | 55,00 | 35,00 | 15,00 |
| SBPL 75 HV | 720,00 | 540,00 | 400,00 | 340,00 | 270,00 | 165,00 | 100,00 | 83,00 | 57,00 | 25,00 |
| 0 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBPL 100 HV | 870,00 | 650,00 | 520,00 | 450,00 | 350,00 | 220,00 | 135,00 | 110,00 | 75,00 | 35,00 |
| SBPL 125 HV | 1 010,00 | 760,00 | 620,00 | 530,00 | 425,00 | 245,00 | 170,00 | 140,00 | 95,00 | 45,00 |
| SBPL 150 HV | 1 140,00 | 850,00 | 720,00 | 635,00 | 475,00 | 265,00 | 205,00 | 160,00 | 110,00 | 40,00 |
| 0 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBPL 100 HF | 860,00 | 680,00 | 570,00 | 465,00 | 305,00 | 190,00 | 125,00 | 50,00 |
| SBPL 125 HF | 1 010,00 | 820,00 | 720,00 | 580,00 | 380,00 | 235,00 | 150,00 | 60,00 |
| SBPL 150 HF | 1 120,00 | 890,00 | 805,00 | 670,00 | 425,00 | 275,00 | 175,00 | 70,00 |
Dokumentace
Dokumentace
V této části naleznete odpovídající dokumentaci k tomuto výrobku.
| Dokumenty | Jazyk |
|---|---|
| Česky |
Dokumentace je plně k dispozici také v angličtině.
| Dokumenty | Jazyk |
|---|---|
| Angličtina |
1 - 10 z 12 výsledků