Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

NETZ-KA-M12-DK 5m

Číslo dílu.: 21.04.05.00354

Network cable, Ethernet CAT5, M12, D-coded

Voltage DC60 V - DC / 48 V
Protection type IPIP 67
Electrical connectionMale con M12 4pol D-Cod
Cable length Lk5 (m)
Connection 2Plug M12, 4-pole
Number of poles4
Number of wires4
Wire area0.14 (cm²)
Material hosePUR cable
Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku