Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SBB-24V-DC-ST-VZ-LUE SB

Číslo dílu.: 10.04.04.00317

Silencer box for reduction of the noise level

Utilization designBlower SB
Voltage DC24 V - DC
MaterialSteel
Thread G1G2-1/2"-M
Length L1055 (mm)
Width B727 (mm)
Height H703 (mm)
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
B 727  mm
B2 105  mm
B3 265  mm
B4 155  mm
d1 13,5  mm
G1 G2-1/2"-M
G5 M10-F
H 703  mm
H1 801  mm
H3 170  mm
H4 125  mm
L 1 055  mm
L1 1 281  mm
L2 125  mm
X1 800  mm
Y1 500  mm
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku