Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SBB-24V-DC-ST/ABS-LUE SB

Číslo dílu.: 10.04.04.00319

Silencer box for reduction of the noise level

Utilization designBlower SB
Voltage DC24 V - DC
MaterialSteel / ABS
Thread G1G2"-M
Length L661 (mm)
Width B586 (mm)
Height H563 (mm)
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
B 586  mm
B2 70  mm
B3 213  mm
d1 13,5  mm
G1 G2"-M
G5 M10-F
H 563  mm
H1 610  mm
H2 529  mm
H3 53  mm
H4 81  mm
H5 103  mm
L 661  mm
L1 794  mm
L2 125  mm
X1 480  mm
Y1 420  mm
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku