Schmalz

Informace o objednávce

Suction cup SPOB1 (elastomer part + connection element) is delivered assembled. As an alternative the individual parts can also be ordered separately. To do this, the following ordering steps are required:

  • Suction cup of type SPOB1 (step 1) – elastomer part, available in various diameters
  • Connection element of type SC (step 2) – available with various threads, includes stabilization plate for model size 100 x 400 mm

 

Available accessories: filter screen

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SPOB1 100x40 ED-65 SC050-AR

Číslo dílu.: 10.01.06.02461

Bellows suction cup (oval) with 1.5 folds for maximum dynamics on karton and self-supporting packaging

Odvětví: Packaging

Dimension (LxW)100 x 40
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Number of folds1.5
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
b2 25,9  mm
B1 44,6  mm
Bk 21,6  mm
Bmax(S) 52  mm
Bs 41,4  mm
d 11  mm
d1 17,5  mm
H 30  mm
H2 7  mm
l2 88,9  mm
L1 107,6  mm
Lk 84,6  mm
Lmax.(S) 113  mm
Ls 104,4  mm
Z (Stroke) 16  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Technické údaje
Atribut Wert
Suction force (-600mbar) 111,2  N
Pull-off force 131,4  N
Lateral force 76,9  N
Volume 60,1  cm³
Workpiece radius min. (convex) 50  mm
Hose inner diameter (recom.) d 6  mm
Dimension (LxW) 100 x 40
Nipple family SC 050-AR
Number of folds 1,5
Suction cup material Elastodur ED
Material hardness [Shore A] 65  Shore A
Weight 23,5  g
Product family SPOB1
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Příslušenství

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku