SAOB 60x30 HT1-60 G3/8-AG
Číslo dílu.: 10.01.06.03201
Bellows suction cup (oval) for high dynamic on curved, oily surfaced workpieces
Dimension (LxW) | 60 x 30 |
Suction cup material | High temperature material HT1 |
Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
Nipple material | Aluminum |
Connection | G3/8-AG |
Number of folds | 1.5 |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci

Atribut | Wert |
---|---|
B1 | 31 mm |
Bmax(S) | 33 mm |
Bs | 30,6 mm |
dn | 5,2 mm |
G1 | G3/8"-M |
H | 27,5 mm |
L1 | 55,7 mm |
LG1 | 7,4 mm |
Lmax.(S) | 63 mm |
Ls | 60,6 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Stroke) | 7 mm |
Technické údaje
Technické údaje
Atribut | Wert |
---|---|
Suction force (-600mbar) | 38 N |
Pull-off force | 69,5 N |
Lateral force | 80,1 N |
Lateral force oily surface | 40,5 N |
Volume | 10,5 cm³ |
Workpiece radius min. (convex) | 18 mm |
Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
Dimension (LxW) | 60 x 30 |
Number of folds | 1,5 |
Suction cup material | High temperature material HT1 |
Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
Weight | 30 g |
Product family | SAOB |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace