SAOB 80x40 NBR-60 G1/4-IG
Číslo dílu.: 10.01.06.00893
Bellows suction cup (oval) for high dynamic on curved, oily surfaced workpieces
Dimension (LxW) | 80 x 40 |
Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
Nipple material | Nickel plated |
Connection | G1/4-IG |
Number of folds | 1.5 |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci

Atribut | Wert |
---|---|
B1 | 40 mm |
Bmax(S) | 43 mm |
Bs | 40,6 mm |
dn | 6 mm |
G1 | G1/4"-F |
H | 37,2 mm |
L1 | 73,3 mm |
LG1 | 8 mm |
Lmax.(S) | 83 mm |
Ls | 80,6 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Stroke) | 9 mm |
Technické údaje
Technické údaje
Atribut | Wert |
---|---|
Suction force (-600mbar) | 65 N |
Pull-off force | 131,7 N |
Lateral force | 152,8 N |
Lateral force oily surface | 73,6 N |
Volume | 21,8 cm³ |
Workpiece radius min. (convex) | 25 mm |
Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
Dimension (LxW) | 80 x 40 |
Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
Number of folds | 1,5 |
Weight | 36,3 g |
Product family | SAOB |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace