FGB-R 52x25 SI-50
Číslo dílu.: 10.01.06.01116
Bellows suction cup (rectangular)
| Dimension (LxW) | 52 x 25 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 50 (Shore A) |
| Number of folds | 2.5 |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| b2 | 10 mm |
| B1 | 25 mm |
| B3 | 13 mm |
| Bmax(S) | 27,5 mm |
| Bs | 25 mm |
| H | 26 mm |
| l2 | 37 mm |
| L1 | 52 mm |
| L3 | 40 mm |
| Lmax.(S) | 54,5 mm |
| Ls | 52 mm |
| Z (Stroke) | 15 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 20 N |
| Volume | 16 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 10 mm |
| Dimension (LxW) | 52 x 25 |
| Number of folds | 2,5 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 50 Shore A |
| Weight | 8 g |
| Product family | FGB-R |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace