ST-RAHM 50x23 1
Číslo dílu.: 10.01.06.02276
Supporting frame
| Length L | 50 (mm) |
| Width B | 23 (mm) |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| B | 23 mm |
| L | 50 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Material | Spring steel X10 CrNi |
| Weight | 0,85 g |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace