SPI 32 PE SPB4-40
Číslo dílu.: 10.01.06.02856
Suction cup insert for reinforcing and anti-rotation of suction cups
Odvětví: Packaging
| Size | 32 |
| Material | Polyethylene |
| Utilization | SPB4-40 |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| D | 32 mm |
| H | 11,5 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Utilization | SPB4-40 |
| Material | Polyethylene |
| Weight | 1,5 g |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace