FSGA 20 SI-MD-55 M5-AG
Číslo dílu.: 10.01.06.04202
Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces
Size | 20 |
Suction cup material | Silicone SI metal detectable |
Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Material characteristics | FDA-compatible |
Nipple material | Aluminum |
Connection | M5-M |
Number of folds | 1.5 |
Vacuum connection | M5-M |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci

Atribut | Wert |
---|---|
d2 | 11 mm |
Dmax(S) | 21 mm |
dn | 2,5 mm |
Ds | 18,1 mm |
G1 | M5-M |
H | 20,2 mm |
LG1 | 5 mm |
SW1 | 7 mm |
Z (Stroke) | 5 mm |
Technické údaje
Technické údaje
Atribut | Wert |
---|---|
Suction cup material | Silicone SI metal detectable |
Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
Size | 20 |
Number of folds | 1,5 |
Connection | M5-AG |
Workpiece radius min. (convex) | 30 mm |
Volume | 1,15 cm³ |
Suction force (-600mbar) | 4,7 N |
Pull-off force | 10,7 N |
Hose inner diameter (recom.) d | 2 mm |
Weight | 2,7 g |
Product family | FSGA |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace