PSPF 33 SI-30/55 G1/8-AG
Číslo dílu.: 10.01.06.05586
2K bellow suction cup (round) for thin, unstable and liquid-filled pouch packages
Odvětví: Packaging
| Size | 33 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 30 (Shore A) |
| Material hardness | 55 (Shore A) |
| Product family | PSPF |
| Number of folds | 3.5 |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Z (Stroke) | 14,5 mm |
| d2 | 14 mm |
| dn | 4 mm |
| Dmax(S) | 33,5 mm |
| Ds | 33 mm |
| G1 | G1/8"-M |
| G1 | G1/8-AG |
| H | 47,5 mm |
| LG1 | 7,5 mm |
| SW1 | 22 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Number of folds | 3,5 |
| Size | 33 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Suction force (-600mbar) | 24 N |
| Product family | PSPF |
| Volume | 7,5 cm³ |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace