SAB 22 HT2-65 G1/4-IG
Číslo dílu.: 10.01.06.02419
Bellows suction cup (round) for handling hot workpieces
Size | 22 |
Suction cup material | High temperature material HT2 |
Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
Temperature resistance | 200 (°C) |
Nipple material | Aluminum |
Connection | G1/4-IG |
Number of folds | 1.5 |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci

Atribut | Wert |
---|---|
dn | 3,5 mm |
D1 | 22 mm |
Dmax(S) | 24 mm |
Ds | 20,6 mm |
G1 | G1/4"-F |
H | 25 mm |
LG1 | 12 mm |
SW1 | 16 mm |
Z (Stroke) | 5,8 mm |
Technické údaje
Technické údaje
Atribut | Wert |
---|---|
Suction force (-600mbar) | 16 N |
Pull-off force | 24 N |
Lateral force | 17 N |
Volume | 1,5 cm³ |
Workpiece radius min. (convex) | 20 mm |
Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
Size | 22 |
Connection | G1/4"-F |
Suction cup material | High temperature material HT2 |
Material hardness [Shore A] | 65 Shore A |
Weight | 10,4 g |
Number of folds | 1,5 |
Product family | SAB |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace