Schmalz

Informace o objednávce

Suction cup SPB4f (elastomer part + connection element) with integrated bag stabilizer is delivered assembled. The assembly consists of:

  • Suction cup of type SPB4f – elastomer part, available in various diameters
  • Connection element of type SC – available with various threads

 

Available spare parts: suction cup SPB4f, Schmalz-Connector

Available accessories: filter screen (sieve, round), hose clamp

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SPB4f 30 SI-55 G3/8-AG

Číslo dílu.: 10.01.06.03540

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Odvětví: Packaging

Size30
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Thread G1G3/8"-M
Number of folds4.5
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
d2 12,3  mm
dn 10,3  mm
Dmax(S) 32  mm
Ds 30,7  mm
G1 G3/8"-M
H 47,5  mm
LG1 10  mm
SW1 22  mm
Z (Stroke) 11  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Suction force at -200 mbar 4,3  N
Suction force at -400 mbar 8,5  N
Suction force (-600mbar) 12,8  N
Pull-off force 21,2  N
Volume 5,99  cm³
Hose inner diameter (recom.) d 9  mm
Number of folds 4,5
Suction cup material Silicone SI
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Weight 21,6  g
Product family SPB4f
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Náhradní díly

Příslušenství

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku