PFG 6 SI-55 N004
Číslo dílu.: 10.01.01.00028
Flat suction cup (round) for smooth or slightly rough surfaces
| Size | 6 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Material characteristics | FDA-compatible |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| d | 4 mm |
| d1 | 6 mm |
| Dk | 7,7 mm |
| Dmax(S) | 6,5 mm |
| Ds | 6 mm |
| H | 6,5 mm |
| H2 | 2 mm |
| H3 | 4 mm |
| Z (Stroke) | 1 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 1,2 N |
| Volume | 0,1 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 7,5 mm |
| Size | 6 |
| Nipple family | N 004 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 0,2 g |
| Product family | PFG |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace