Schmalz

Informace o objednávce

Protection cover PC is delivered with the desired diameter.

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

PC 175

Číslo dílu.: 10.01.01.13088

Coating protects against environ- mental influences during downtimes

Size175
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
d2 90  mm
D 175  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Size 175
Weight 12,8  g
Note: Protection covers PC are designed for the use with suction cups and suction plates that are out of use. They cannot be used during handling.
Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku