Schmalz

Flat Suction Cups PFG - Spare Parts for PFYN

Technické údaje
  • Diameter: 1 to 200 mm
  • Material: FPM, HT1, NBR, PU, SI
  • Antistatic and non-marking variants

Výsledky filtrování

Size
Suction cup material
Product family
Height H
Spring stroke Z

1 - 10 z 119 výsledků

PFG 120 NBR-55 N010

Číslo dílu.: 10.01.01.00331

Flat suction cup (round) for smooth or slightly rough surfaces

Size120
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
  • POLOŽKA VYŘAZENÍ
PFG 1 SI-55 N001

Číslo dílu.: 10.01.01.00021

Flat suction cup (round) for smooth or slightly rough surfaces

Size1
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Material characteristicsFDA-compatible
  • POLOŽKA VYŘAZENÍ
PFG 1 NBR-55 N001

Číslo dílu.: 10.01.01.00001

Flat suction cup (round) for smooth or slightly rough surfaces

Size1
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
  • POLOŽKA VYŘAZENÍ
PFG 1 NBR-CO-55 N001

Číslo dílu.: 10.01.01.10335

Flat suction cup (round) for smooth or slightly rough surfaces

Size1
Suction cup materialNitrile rubber NBR-conductive
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
  • POLOŽKA VYŘAZENÍ
PFG 1 NBR-ESD-55 N001

Číslo dílu.: 10.01.01.14345

Flat suction cup (round) for smooth or slightly rough surfaces

Size1
Suction cup materialNitrile rubber NBR-ESD
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
  • POLOŽKA VYŘAZENÍ
PFG 1.5 SI-55 N002

Číslo dílu.: 10.01.01.00022

Flat suction cup (round) for smooth or slightly rough surfaces

Size1.5
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Material characteristicsFDA-compatible
  • POLOŽKA VYŘAZENÍ
PFG 1.5 NBR-55 N002

Číslo dílu.: 10.01.01.00002

Flat suction cup (round) for smooth or slightly rough surfaces

Size1.5
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
  • POLOŽKA VYŘAZENÍ
PFG 1.5 NBR-CO-55 N002

Číslo dílu.: 10.01.01.10336

Flat suction cup (round) for smooth or slightly rough surfaces

Size1.5
Suction cup materialNitrile rubber NBR-conductive
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
  • POLOŽKA VYŘAZENÍ
PFG 1.5 NBR-ESD-55 N002

Číslo dílu.: 10.01.01.13783

Flat suction cup (round) for smooth or slightly rough surfaces

Size1.5
Suction cup materialNitrile rubber NBR-ESD
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
PFG 2 HT1-60 N003

Číslo dílu.: 10.01.01.12967

Flat suction cup (round) for smooth or slightly rough surfaces

Size2
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku