SAF 30 NBR-45 G1/4-IG
Číslo dílu.: 10.01.01.11400
Flat suction cup (round) for very dynamic handling of smooth and oily workpieces
Size | 30 |
Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
Material hardness [Shore A] | 45 (Shore A) |
Nipple material | Aluminum |
Connection | G1/4-IG |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci

Atribut | Wert |
---|---|
dn | 4 mm |
Dmax(S) | 34 mm |
Ds | 31 mm |
G1 | G1/4"-F |
H | 20 mm |
LG1 | 12 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Stroke) | 3 mm |
Technické údaje
Technické údaje
Atribut | Wert |
---|---|
Suction force (-600mbar) | 38 N |
Lateral force | 30 N |
Lateral force oily surface | 28 N |
Volume | 1,7 cm³ |
Workpiece radius min. (convex) | 40 mm |
Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
Size | 30 |
Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
Material hardness [Shore A] | 45 Shore A |
Weight | 11,6 g |
Number of folds | 0 |
Product family | SAF |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace