SAF 40 HT2-65 G3/8-IG
Číslo dílu.: 10.01.01.12354
Flat suction cup (round) for very dynamic handling
Size | 40 |
Suction cup material | High temperature material HT2 |
Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
Temperature resistance | 200 (°C) |
Nipple material | Nickel plated |
Connection | G3/8-IG |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci

Atribut | Wert |
---|---|
dn | 4 mm |
Ds | 41 mm |
Dmax(S) | 46 mm |
G1 | G3/8"-F |
H | 38 mm |
LG1 | 9 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Stroke) | 4 mm |
Technické údaje
Technické údaje
Atribut | Wert |
---|---|
Number of folds | 0 |
Size | 40 |
Suction force (-600mbar) | 69 N |
Temperature resistance | 200 °C |
Product family | SAF |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace