SHFN 50 NK-45 G1/4-AG TV
Číslo dílu.: 10.01.01.11699
Flat suction cup (round) for highly dynamic handling of wood
Size | 50 |
Suction cup material | Natural rubber NK |
Material hardness [Shore A] | 45 (Shore A) |
Nipple material | Aluminum |
Connection | G1/4-AG |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci

Atribut | Wert |
---|---|
d2 | 30 mm |
dn | 4,4 mm |
Dmax(S) | 55 mm |
Ds | 52 mm |
G1 | G1/4"-M |
H | 32,2 mm |
LG1 | 11 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Stroke) | 3 mm |
Technické údaje
Technické údaje
Atribut | Wert |
---|---|
Size | 50 |
Suction cup material | Natural rubber NK |
Suction force d2 | 40 N |
Suction force (-600mbar) | 110 N |
Lateral force | 95 N |
Volume | 7,3 cm³ |
Workpiece radius min. (convex) | 41 mm |
Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
Number of folds | 0 |
Weight | 19,1 g |
Product family | SHFN |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace