Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

FG 14 SI-HD-65 N016

Číslo dílu.: 10.01.06.04055

Bellows suction cup (round)for wear-resistant handling

Size14
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
d 4,5  mm
d2 5,4  mm
D1 13,9  mm
Dk 10  mm
Dmax(S) 15,5  mm
Ds 14,5  mm
H 22,8  mm
H2 3,8  mm
H3 9  mm
Z (Stroke) 9  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Technické údaje
Atribut Wert
Suction force (-600mbar) 1,37  N
Pull-off force 5,7  N
Volume 1,06  cm³
Workpiece radius min. (convex) 15  mm
Size 14
Nipple family N 016
Number of folds 2,5
Suction cup material Silicone SI-HD
Material hardness [Shore A] 65  Shore A
Weight 1,5  g
Product family FG
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Příslušenství

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.