FAS 80x33.8 G1/2-AG
Číslo dílu.: 10.05.01.00061
Filter with mounting kit
| Outside diameter D | 80 (mm) |
| Length L | 33.8 (mm) |
| Thread G1 | G1/2"-M |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| D | 80 mm |
| G1 | G1/2"-M |
| LG1 | 13,2 mm |
| L | 33,8 mm |
| L1 | 47 mm |
| SW1 | 25 mm |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace