Schmalz

Informace o objednávce

Three-way ball valve KVD is delivered as a ready-to-connect product.

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

KVD 10 3/2

Číslo dílu.: 10.05.08.00002

Three-way ball valve for manual switching of vacuum and compressed air

Odvětví: Universal

Nominal size10 (mm)
Function valve3/2 multiway valve
Thread G1G3/8"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 16.00 bar
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
B 58  mm
D1 39  mm
G1 G3/8"-F
H 85  mm
L 77  mm
L2 125  mm
LG1 19  mm
SW1 22  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Nominal size 10  mm
Nominal flow rate 15  m³/h
Nominal flow rate 250  l/min
Weight 0,81  kg
Product family KVD
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku