EMVP 10 24V-DC 3/2 NO/NC
Číslo dílu.: 10.05.02.00144
Solenoid valve EMVP for vacuum, pneumatic pilot control
Odvětví: Universal
| Nominal size | 10 (mm) |
| Nominal flow at 0.1 bar | 19.3 (m³/h) |
| Voltage DC | 24 V - DC |
| Function valve | 3/2 multiway valve |
| Control valve | Optional NO / NC |
| Connection thread | G3/8"-F |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -0.95 ... 5.00 bar |
| Weight | 0.42 (kg) |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| B | 35 mm |
| B1 | 67 mm |
| d | 4,3 mm |
| D | 56 mm |
| G1 | G3/8"-F |
| G2 | G3/8"-F |
| G4 | G1/8"-F |
| H | 147 mm |
| H1 | 154,5 mm |
| H2 | 32,8 mm |
| H3 | 20,5 mm |
| H4 | 45 mm |
| L | 50 mm |
| L1 | 117 mm |
| L2 | 19,5 mm |
| X1 | 40 mm |
| Y1 | 22,5 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Nominal size | 10 mm |
| Control valve | Optional NO / NC |
| Nominal flow at 0.1 bar | 19,3 m³/h |
| Nominal flow at 0.1 bar | 322 l/min |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -0.95 ... 5.00 bar |
| Power consumption DC | 5 W |
| Voltage DC | 24 V - DC |
| Closing time | 22 ms |
| Weight | 0,42 kg |
| Product family | EMVP |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace