EMVP 5 24V-DC 3/2 NC
Číslo dílu.: 10.05.02.00162
Solenoid valve EMVP for vacuum, pneumatic pilot control
Odvětví: Universal
| Nominal size | 5 (mm) |
| Nominal flow at 0.1 bar | 3.8 (m³/h) |
| Voltage DC | 24 V - DC |
| Function valve | 3/2 multiway valve |
| Control valve | Normally closed |
| Connection thread | G1/8"-F |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -0.95 ... 0.00 bar |
| Weight | 0.11 (kg) |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| B | 15 mm |
| B2 | 15 mm |
| d | 4,3 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | G1/8"-F |
| G3 | G1/8"-F |
| G4 | M5-F |
| H | 88,4 mm |
| H2 | 19,5 mm |
| H3 | 12 mm |
| H4 | 27 mm |
| L | 32 mm |
| L1 | 37 mm |
| X1 | 23 mm |
| Y1 | 15 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Nominal size | 5 mm |
| Control valve | Normally closed |
| Nominal flow at 0.1 bar | 3,8 m³/h |
| Nominal flow at 0.1 bar | 63,9 l/min |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -0.95 ... 0.00 bar |
| Power consumption DC | 2,4 W |
| Voltage DC | 24 V - DC |
| Closing time | 19 ms |
| Weight | 0,11 kg |
| Product family | EMVP |
Schéma
Schéma
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace