Schmalz

  • EFEKTIVNÍ

Vacuum Generators ECBPMi

Suction rate up to 1.6 l/min

Přejděte přímo na produkty

Extremely compact electric vacuum generator for handling workpieces with a single suction cup

Universal adaptation to lightweight robots or cobots using a flange adapter plate

Simple and fast commissioning thanks to central electrical interface (Plug & Work)

Electrical connection through external cabling or internal pins saves tubing on the robot

Nadstavba
  • Modular adapter flange (1) including cable strain relief
  • Disruption-free design adapted to the size of the robot flange
  • Available robot integration sets (incl. all necessary parts) for plug & work integration with common lightweight robot types
  • Intuitive operation via user interface with capacitive keys (2) and rotating status display
  • Integrated NFC interface for commissioning and parameterization via smartphone, integrated IO-Link and RS485 interface for direct robot communication
  • Electrical connection cable (3)
Technické údaje
  • Suction rate up to 1.6 l/min
  • Max. Vacuum: 60%
  • Integrated IO-Link and RS485 interface
Odvětví
  • Electronics
  • Packaging
  • Plastics
Dokumentace

V této části naleznete odpovídající dokumentaci k tomuto výrobku.

DokumentyJazyk
Česky

Dokumentace je plně k dispozici také v angličtině.

DokumentyJazyk
Angličtina
Software

V této části naleznete odpovídající software pro tento produkt.

SoftwareJazyk
Angličtina

Výsledky filtrování

Označování
Industry sector
Product family

1 - 1 z 1 výsledků

  • EFEKTIVNÍ
ECBPMi 24V-DC M12-8

Číslo dílu.: 10.03.01.00556

CobotPump (Mini) for electrical vacuum generation for collaborative robots

Voltage DC24 V - DC
Rated current0.3 (A)
Electrical connectionMale connect M12, 8 pol
Operating temperature0 ... 40 °C

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku