Schmalz

Spare Parts VacuMaster Basic / Comfort

Přejděte přímo na produkty
Nadstavba
  • Vacuum generators, filters, valves, drives, measuring equipment, suction plates and connections
Technické údaje
  • Wide range of spare and wear parts
  • Vacuum generators, filters, valves, drives, measuring equipment, suction plates and connections

Výsledky filtrování

Category
Industry sector
Product family

1 - 10 z 112 výsledků

DR-SUF 125 NBR-60

Číslo dílu.: 10.01.01.14319

Sealing ring for suction plate SUF

Size125
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
DR-SUF 160 NBR-60

Číslo dílu.: 10.01.01.14327

Sealing ring for suction plate SUF

Size160
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
DR-SUF 210 NBR-60

Číslo dílu.: 10.01.01.13846

Sealing ring for suction plate SUF

Size210
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
DR-SPU 160 NBR-55

Číslo dílu.: 10.01.01.01111

Sealing ring for suction plate SPU

Size160
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
DR-SPU 125 NBR-55

Číslo dílu.: 10.01.01.01099

Sealing ring for suction plate SPU

Size125
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
DR-SPU 360 NBR-55 B

Číslo dílu.: 10.01.01.10584

Sealing ring for suction plate SPU

Size360
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
DR-SPU 250 NBR-55 B

Číslo dílu.: 10.01.01.10579

Sealing ring for suction plate SPU

Size250
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
DR-SPU 210 NBR-55 B

Číslo dílu.: 10.01.01.10502

Sealing ring for suction plate SPU

Size210
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
SD G3/4-AG 50x120 SEM

Číslo dílu.: 10.02.01.00312

Silencer for vacuum generators

Thread G1G3/4"-M
Outside diameter D50 (mm)
Length L120 (mm)
Utilization designMulti-stage ejectors
SD 102x71x33 SBPL/SCPL

Číslo dílu.: 10.02.01.01585

Silencer for vacuum generators

Utilization designSBPL/SCPL
Length L102 (mm)
Width B71 (mm)
Height H33 (mm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku