ADP-EJ 45.5x21x44-G1/4-IG SEAC VA-S
Číslo dílu.: 10.02.02.03483
Ejector adapter
Length L | 45.5 (mm) |
Width B | 21 (mm) |
Height H | 44 (mm) |
Thread G1 | G1/4"-F |
Utilization design | Compact ejector SEAC |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci

Atribut | Wert |
---|---|
B | 21 mm |
B2 | 7 mm |
d | 6,6 mm |
d2 | 11 mm |
G1 | G1/4"-F |
H | 44 mm |
L | 45,5 mm |
L2 | 22 mm |
X1 | 30 mm |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace