ADP-EJ 45.5x21x44-G1/4-IG SEAC VA-S
Onderdeelnr.: 10.02.02.03483
Ejectoradapter
Length L | 45.5 (mm) |
Width B | 21 (mm) |
Height H | 44 (mm) |
Thread G1 | G1/4"-F |
Utilization design | Compact ejector SEAC |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
B | 21 mm |
B2 | 7 mm |
d | 6,6 mm |
d2 | 11 mm |
G1 | G1/4"-F |
H | 44 mm |
L | 45,5 mm |
L2 | 22 mm |
X1 | 30 mm |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie