SFE 7 AL
Číslo dílu.: 10.02.01.01464
Schmalz Fixation Element
Hole diameter | 7 (mm) |
Width B | 19 (mm) |
Height H | 22 (mm) |
Length L | 37 (mm) |
Thread G1 | G1/8"-F |
Thread G2 | G1/8"-F |
Compressed air connection | G1/8"-F |
Suction cup connection | G1/8"-F |
Vacuum connection | G1/8"-F |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci

Atribut | Wert |
---|---|
B | 19 mm |
G1 | G1/8"-F |
G2 | G1/8"-F |
G3 | G1/8"-F |
G4 | M8x0.5-F |
G5 | M4-F |
H | 22 mm |
L | 37 mm |
L2 | 16 mm |
SW1 | 14 mm |
X1 | 12 mm |
Y1 | 12 mm |
Technické údaje
Technické údaje
Atribut | Wert |
---|---|
Material | Aluminum |
Weight | 28 g |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace