SFE 7 AL
Parça no.: 10.02.01.01464
Schmalz Sabitleme Elemanı
Delik çapı | 7 (mm) |
Genişlik B | 19 (mm) |
Yükseklik H | 22 (mm) |
Uzunluk L | 37 (mm) |
Diş G1 | G1/8"-F |
Diş G2 | G1/8"-F |
Basınçlı hava bağlantısı | G1/8"-F |
Vantuz bağlantısı | G1/8"-F |
Vakum bağlantısı | G1/8"-F |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 19 mm |
G1 | G1/8"-F |
G2 | G1/8"-F |
G3 | G1/8"-F |
G4 | M8x0.5-F |
G5 | M4-F |
H | 22 mm |
L | 37 mm |
L2 | 16 mm |
SW1 | 14 mm |
X1 | 12 mm |
Y1 | 12 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Malzeme | Alüminyum |
Ağırlık | 28 g |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon