BEF-WIN 30x40x25.5 4 SFE-7
Parça no.: 10.08.03.00313
Montaj braketi
Genişlik B | 30 (mm) |
Yükseklik H | 40 (mm) |
Uzunluk L | 25.5 (mm) |
İnşaat kullanımı | Schmalz Sabitleme Elemanı |
Boyut | 7 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 30 mm |
B2 | 12,5 mm |
d | 6,3 mm |
d1 | 4,5 mm |
Dmk | 17 mm |
H | 40 mm |
H2 | 20 mm |
L | 25,5 mm |
S | 4 mm |
X1 | 15,4 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Malzeme | Alüminyum |
Ağırlık | 26,9 g |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon