BEF-WIN 30x40x25.5 4 SFE-7
Osanro: 10.08.03.00313
Mounting bracket
Width B | 30 (mm) |
Height H | 40 (mm) |
Length L | 25.5 (mm) |
Utilization design | Schmalz Fixation Element |
Size | 7 |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
B | 30 mm |
B2 | 12,5 mm |
d | 6,3 mm |
d1 | 4,5 mm |
Dmk | 17 mm |
H | 40 mm |
H2 | 20 mm |
L | 25,5 mm |
S | 4 mm |
X1 | 15,4 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Material | Aluminum |
Weight | 26,9 g |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi