Schmalz auf der FACHPACK: Innovative Greifer und Hebegeräte für Ihre Verpackungsautomation
Auf der FACHPACK im September dreht sich alles um innovative Technologien für Packmittel, Verpackungsmaschinen und Verpackungsdesign. Am Stand des Vakuumexperten Schmalz erwartet die Besucher eine Vielzahl spannender Produkt-Highlights. In Nürnberg zeigt Schmalz praxisnahe Lösungen für die effiziente Handhabung von Kartons, Kisten und vielen weiteren Werkstücken. Das Portfolio reicht von modernen Greifsystemen für automatisierte Prozesse bis hin zu bewährten Vakuum-Schlauchhebern, die ergonomisches Arbeiten ermöglichen.
Vakuum-Automation
Highlights
Schmalz bietet ein umfassendes Sortiment hochwertiger Vakuum-Komponenten, die sich flexibel in unterschiedlichste Anwendungen integrieren lassen. Von leistungsstarken Greifern über präzise Anschlusselemente bis hin zu intelligenten Systemüberwachungsmodulen, Filtern und Verbindungselementen – bei Schmalz finden Sie alles, was Sie für Ihre Prozesse benötigen. Neben Einzelkomponenten liefert Schmalz auch komplette Systeme, darunter anschlussfertige Greifsysteme für den Einsatz in automatisierten Produktions-, Kommissionier- und Distributionsumgebungen.

Neu
Maximale Effizienz bei minimalem Verbrauch – optimiert für nachhaltige Prozesse und vielseitige Materialhandhabung

Sichere Lebensmittelhandhabung: Früher manuell, jetzt automatisiert

Stabil greifen, flexibel palettieren

Kabellos, flexibel, zuverlässig – Echtzeitkommunikation trifft Innovation.
Lassen Sie Ihre Anlagen von der Leine! IO-Link Wireless revolutioniert die industrielle Kommunikation durch die kontaktlose Datenübertragung zwischen Sensoren, Aktoren und der Steuerung. Diese Technologie vereinfacht den Aufbau und Betrieb von mobilen und schwer zugänglichen Anwendungen, indem sie Kabelverbindungen überflüssig macht. Anwender profitieren von erhöhter Flexibilität und Effizienz, insbesondere in der Robotik, wo komplexe Anforderungen wie viele Freiheitsgrade und häufige Greiferwechsel umgesetzt werden müssen. Die Installation ist unkompliziert und kostengünstig, da keine Verkabelung erforderlich ist. Zudem bietet IO-Link Wireless hohe Zuverlässigkeit mit einem einzigen Funkprotokoll und ermöglicht eine einfache Skalierbarkeit, da neue Geräte problemlos nachgerüstet werden können.
Vakuum-Handhabung
Highlights
Ergonomie und Gesundheitsschutz sind zentrale Themen für Unternehmen. Vakuumheber und Kransysteme von Schmalz tragen dazu bei, alle Prozesse, bei denen Waren aufgenommen und bewegt werden müssen, so gesundheitsschonend und effizient wie möglich zu gestalten.

Time to Flex! - Gemeinsam nachhaltiger werden.
Der Vakuum-Schlauchheber JumboFlex ist seit vielen Jahren die erste Wahl, wenn es darum geht, Werkstücke bis 50 Kilogramm mühelos zu bewegen. Dass Gutes noch besser werden kann, zeigt Schmalz mit dem Redesign des JumboFlex: Er ist jetzt noch einfacher, effizienter und ergonomischer zu bedienen. Der neu gestaltete Griff liegt perfekt in der Hand und ermöglicht eine flexible Handhabung für den optimalen Einsatz in der modernen Fertigung – insbesondere bei der Kartonagenhandhabung. Besuchen Sie uns auf der Messe und erleben Sie die Vielseitigkeit des JumboFlex in unterschiedlichen Anwendungen.

Clever greifen, sicher heben!