Schmalz

productronica 2025

Innovative Lösungen für saubere und sichere Handhabung sensibler Komponenten

Schmalz präsentiert auf der productronica in München vom 18. bis 21. November seine neuesten Vakuum-Lösungen für die sichere Handhabung sensibler Komponenten aus der Elektronikindustrie. Im Mittelpunkt steht der neue Werkstoff HT1-ESD für Sauggreifer, welcher sogar für den productronica Innovation Award 2025 nominiert wurde – eine technische Innovation, die widerstandsfähige und abdruckarme Handhabung mit zuverlässigem ESD-Schutz vereint.

18 Nov. 2025
21 Nov. 2025
productronica
Die Weltleitmesse für Entwicklung und Fertigung von Elektronik
Halle / Stand
B3 / 301
München, Deutschland
productronica.com

Vakuum-Automation

Highlights

Schmalz bietet ein umfassendes Sortiment hochwertiger Vakuum-Komponenten, die sich flexibel in unterschiedlichste Anwendungen integrieren lassen. Von leistungsstarken Greifern über präzise Anschlusselemente bis hin zu intelligenten Systemüberwachungsmodulen, Filtern und Verbindungselementen – bei Schmalz finden Sie alles, was Sie für Ihre Prozesse benötigen. Neben Einzelkomponenten liefert Schmalz auch komplette Systeme, darunter anschlussfertige Greifsysteme für den Einsatz in automatisierten Produktions-, Kommissionier- und Distributionsumgebungen.

Neu

Empfindliche Elektronik perfekt gehandhabt – Minimierte Abdrücke, Maximaler ESD-Schutz

Seien Sie dabei, wenn wir unseren neuen Werkstoff HT1-ESD erstmals der Öffentlichkeit präsentieren. Kunden stehen vor der doppelten Herausforderung, Werkstücke vor unkontrollierten elektrostatischen Entladungen zu schützen und gleichzeitig eine abdruckarme Handhabung zu gewährleisten – insbesondere in Hochtemperaturumgebungen. Der neue Werkstoff eignet sich perfekt für die sichere Handhabung empfindlicher Elektronikkomponenten wie Leiterplatten oder Halbleiter bei Temperaturen bis zu 170 °C. Der ableitfähige Widerstandsbereich garantiert kontrollierte Entladung, während die hohe Ozonbeständigkeit für eine verlängerte Lebensdauer sorgt. Der Werkstoff HT1-ESD ist reinraumgerecht und deckt die komplette Sauggreiferpalette ab – von Flach- über Balg- und Ovalsauggreifer bis hin zu Strömungsgreifern.

Meister der ungleichmäßigen Höhen und Wölbungen

Batteriefolien und andere empfindliche Komponenten sicher handhaben – auch bei ungleichmäßigen Höhen und Wölbungen. Der Federstößel FSTImc meistert diese Herausforderung dank seiner weichen Dämpfungsfeder, die Höhenunterschiede perfekt kompensiert. Die elektrisch leitfähige Ausführung eignet sich ideal für ESD-kritische Anwendungen in der Elektronikfertigung. Trotz kompakter Bauweise bietet er maximale Flexibilität auf minimalem Bauraum – ideal für beengte Produktionsumgebungen. Robuste Konstruktion schützt vor Schmutz und mechanischen Einflüssen.

Mehr zum Federstößel FSTImc

Neue Vakuum- und Druckschalter VS-V / VP-W-D

Schmalz präsentiert auf der productronica die elektronischen Vakuum- und Druckschalter der Serie VS-V / VP-W-D – eine kompakte Lösung für die Messung und Überwachung von Unter- und Überdruck in Handlings- und Automatisierungssystemen. Das robuste Würfelgehäuse mit integriertem TFT-Display visualisiert alle Prozessdaten selbst in anspruchsvollen Umgebungen mit Staub, Schmutz und Feuchtigkeit. Die IO-Link-Schnittstelle ermöglicht transparente Parametrierung und minimiert Stillstandszeiten für effizientere Prozesse. Dank durchdachtem Montagekonzept lassen sich die Schalter flexibel in Panels, an Wänden oder Hutschienen integrieren, während Schutzart IP65 und Messingbuchsen zuverlässigen Dauereinsatz im industriellen Umfeld gewährleisten.

Mehr zu den Vakuum-und Druckschaltern

Die clevere Lösung für Ihre Vakuum-Erzeugung

Das Mini-Kompaktterminal SCTMi ist eine clevere Lösung für die automatisierte Handhabung luftdichter und leicht-poröser Materialien. Die Baureihe ist mit bis zu 16 verblockbaren SCPMi-Ejektoren und gängigen Kommunikationsschnittstellen wie IO-Link, PROFINET, EtherCAT und EtherNet/IP verfügbar. Auf der productronica zeigt Schmalz eine neue Variante mit verblockten Ventilen, die zentrale Vakuum-Erzeugung intelligent in verschiedene Saugzonen unterteilt. Der Ejektorentausch erfolgt schnell und unkompliziert, während die integrierte Power-Abblasen-Funktion bereits im Standard verfügbar ist. Mit ihrer leichten und kompakten Bauweise lassen sich die Mini-Kompaktterminal SCTMi-Modelle flexibel montieren und halten auf der Achse hohen Beschleunigungen stand.

Mehr zum Mini-Kompaktterminal SCTMi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb