Schmalz

Manuelle Handhabung • Kunststoff • Kunststoffplatten • Vakuum-Hebegeräte VacuMaster Comfort

VacuMaster Comfort: Heben von Kunststoffplatten bis 750 kg

Die Handhabung von schweren Kunststoffplatten ist für viele Betriebe eine tägliche Herausforderung. Das manuelle Heben und Positionieren von Kunststoffplatten bis 200 kg erfordert erheblichen körperlichen Einsatz für die Mitarbeitenden – mit Folgen für Gesundheit und Produktivität. Um hier für eine spürbare Entlastung zu sorgen und die Arbeitssicherheit zu erhöhen, entschloss man sich zum Einsatz des VacuMaster Comfort von Schmalz, einem innovativen Vakuum-Hebegerät, das Lasten von bis zu 750 kg mühelos heben und positionieren kann.

Mit seinem ergonomischen Design und der stufenlosen Verstellung bietet der VacuMaster Comfort maximale Flexibilität bei der Materialhandhabung – für jeden Arbeitsplatz und jede Anforderung die perfekte Lösung. Das Gerät reduziert nicht nur die körperliche Belastung der Mitarbeiter erheblich, sondern steigert auch die Effizienz und Sicherheit am Arbeitsplatz spürbar. Die Comfort-Ausführung zeichnet sich durch ihre intuitive Bedienung und ermüdungsarmes Arbeiten aus – ideal für hohe Taktzeiten in der Produktion. Deine Mitarbeiter arbeiten länger konzentriert, körpergerechter und mit weniger Fehlbelastungen.

Mehr anzeigen
Produktanfrage

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb