Palettentransport
Kontainerreinigung
Produktentnahme
Produktzuführung
Pallettierung am Ende der Produktionslinie

PalPharma Vac
Für Reinraum- und Prozessumgebungen
Mit den PalPharma Vac-Vakuum-Schlauchhebern lassen sich Schüttgüter effizient und hygienisch handhaben. Diese Systeme wurden speziell für pharmazeutische und lebensmitteltaugliche Reinräume entwickelt und zeichnen sich durch einen reibungslosen Betrieb und präzise Steuerung aus. Sie heben Produkte mit einem Gewicht von bis zu 350 kg mühelos an.
Funktionen und Vorteile
Leichte, von Hand zerlegbare Konstruktion für einfache Reinigung und geringen Wartungsaufwand
Abwischbare Abdeckung des Hubschlauchs
FDA-zugelassene Elastomere an den Saugfüßen
Mit integriertem HEPA-Filtersystem, wodurch eine Kontamination nachgeschalteter Komponenten oder Wartungsbereiche verhindert wird
Sicherer Wechsel

Kontakt
Bei Fragen sind wir Ihnen gerne behilflich.
Schmalz Limited
Unit 20 Broombank Park
Chesterfield
Derbyshire
S41 9RT
Großbritannien
+44 1246 452054
schmalz@schmalz.co.uk
Kontakt