- Transfert de palettes
- Nettoyage de conteneurs
- Décharge du produit
- Produit alimentaire
- Palettisation en fin de ligne

PalPharma Vac
Pour les salles blanches et les environnements de production
Manipulez efficacement et dans le respect des normes d'hygiène les produits en vrac grâce aux systèmes de levage suspendus PalPharma Vac. Conçus pour les environnements pharmaceutiques et agroalimentaires, ces systèmes offrent un fonctionnement fluide et un contrôle précis, permettant de soulever sans difficulté des charges allant jusqu'à 350 kg.
Téléchargements
Vous pouvez également trouver des informations sur PalPharma dans notre brochure.
Caractéristiques et avantages
- Construction légère et démontable à la main pour faciliter le nettoyage et réduire l'entretien
- Nettoyer le cache du tube de levage
- Pieds d'aspiration en élastomère approuvés par la FDA
- Système de filtration HEPA, ce qui signifie qu'il n'y a pas de contamination en aval des composants ou des surfaces d'entretien
- Changement en toute sécurité

Contact
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.
Schmalz Limited
Unit 20 Broombank Park
Chesterfield
Derbyshire
S41 9RT
Grande-Bretagne
+44 1246 452054
schmalz@schmalz.co.uk
Formulaire de contact