Schmalz

Bitte versuchen Sie es später erneut oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner.

VTR-SL 4x RST60

Art-Nr.: 10.01.10.03196

Vakuumverteiler für Schlauchanschluss

Anzahl Anschlüsse4
AnschlussRohrstutzen Ø60
Länge L439 (mm)
Breite B100 (mm)
Höhe H156 (mm)
Konstruktionsdaten
Attribut Wert
B 100  mm
H 156  mm
L 439  mm
Technische Daten
Attribut Wert
Anzahl Anschlüsse 4
Anschluss Rohrstutzen Ø60
Dokumentation

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb