Schmalz

Bitte versuchen Sie es später erneut oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner.

MOD-FLAN 157x120 FMHD

Art-Nr.: 10.01.11.03187

Flanschmodul

Länge L157 (mm)
Breite B120 (mm)
Höhe H64.1 (mm)
Verwendung KonstruktionFlächensauggreifer FMHD
Konstruktionsdaten
Design image
Attribut Wert
B 120  mm
H 64,1  mm
L 157  mm
Dokumentation

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb