Schmalz

Bitte versuchen Sie es später erneut oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner.

  • AUSLAUFPRODUKT

FLSA 30 SI-HD-65

Art-Nr.: 10.01.06.03746

Flachsauger (rund) aus Silikon für die verschleißfeste Handhabung von Werkstücken

Baugröße30
SaugerwerkstoffSilikon SI-HD
Materialhärte [Shore A]65 (Shore A)
Faltenanzahl0
Konstruktionsdaten
Design image
Attribut Wert
d2 17  mm
Dk 31  mm
Dmax(S) 31,5  mm
Ds 30,2  mm
H 14,5  mm
Z (Hub) 2,8  mm
Technische Daten
Attribut Wert
Faltenanzahl 0
Saugerwerkstoff Silikon SI-HD
Materialhärte [Shore A] 65  Shore A
CAD Daten

CAD-Modell zum Download

Nach dem Klick auf den Download-Button können Sie das CAD-Modell in verschiedenen Dateiformaten herunterladen. Falls die Vorschau auf dieser Seite nicht korrekt angezeigt wird, klicken Sie bitte auf den "Neu laden"-Button.

Dokumentation

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb